text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti

제품 번호: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
55  
보관 온도 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP54  
IP20  
높이 직경 120  
폭 치수 230  
깊이 치수 275  
순중량 2500  
총중량 3380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242207  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
GTIN 4046548107685  
용량 26.505  dm3
Harmonized System Code 85371091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1