닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773856","name":"PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
제품 번호: 773856
GTIN: 4046548001525
어댑터 케이블 속도 모니터, RJ45 커넥터 및 말단부 개방,
PNOZ msXp 및 PNOZ s30용, 5 m.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
환경 데이터
| 대기 온도 |
0
60 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 8-핀 RJ45 수 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 케이블 길이 | 5 |
| 컬러 케이블 절연 1 | 그린, RAL6018과 유사 |
| 케이블 절연 소재 1 | PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 8 x Ø |
| 최대 외부 직경 케이블 K1 |
6
6 |
| 도체 단면적 |
0.14
0.14 |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 컨덕터 수 | 8 |
| 케이블 K1의 승인 | UL AWM-Style 20233 |
| 커넥터 1의 승인 | UL94 V-0 |
| 순중량 | 192 |
| 총중량 | 202 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 6c |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060313 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001525 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |