text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sg2c Set spring loaded terminals

제품 번호: 570777
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커넥터 세트 스프링 작동식, 케이블 나사 연결용 유니온 너트와 스트레인 릴리프 포함. (예비 부품). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

단계적 폐지 조항


단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
대기 온도 0 - 55  °C
높이 직경 70  mm
폭 치수 80  mm
깊이 치수 20  mm
순중량 32  g
총중량 34  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272692  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071153  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1