text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN opII3H-s-30-045

제품 번호: 632022
GTIN: 4046548076271
안전 라이트 가드, 타입 3, PL d, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 450 mm(데드존 없음), 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE 타입 3  
센서 원리 Infrarot  
보호 지역의 높이 450  
해상도 보호 등급 Hand  
작동 범위 (m) 0.2  
 
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위 850 nm  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 -25  
습도 등급 95 % r. F. bei 50 °C  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... IEC 61496-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
충격 표준 1용 브래킷 Adv Bracket Kit  
표준1에 따른 연속 충격 40g  
충격 표준 2용 브래킷 Adv Bracket Kit  
표준2에 따른 가속 충격 50g  
충격 표준 3용 브래킷 Swivel-Mount  
보호 종류, 호스팅 IP65  
반응 시간 6.5  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 케이블 길이 50  
하우징 소재 Aluminium  
소재 엔드 캡 Zn  
소재 전면 스크린 PC  
높이 직경 454  
폭 치수 35  
깊이 치수 40  
순중량 1415  
총중량 2750  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272704  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548076271  
용량 16.280  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

액세서리 부속품

PSEN opII Testpiece H 30 mm
PSEN opII Testpiece H 30 mm 632019
“손 보호가 포함된 라이트 가드”의 기능을 확인하기 위한 테스트 로드, 직경 30 mm.

선택적 액세서리

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드, 온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
세트에는 미러 길이 600 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-060", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께 최대 450 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
세트에는 미러 길이 900 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-090", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께 최대 750 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
세트에는 미러 길이 1200 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-120", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께 최대 1050 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
세트에는 미러 길이 1650 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-165", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께 최대 1500 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
세트에는 미러 길이 1950 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-195", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트가드와 함께 최대 1800 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능.
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
세트에는 PSENopII 미러 칼럼 또는 PSEN opII 조절식 베이스 유닛용 고정 나사 3개가 포함됩니다.
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
라이트 가드 시리즈 PSEN opt II용 레이저 정렬 보조장치.
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
PSEN optII 시리즈 라이트 가드를 고정하기 위한 장착 키트.
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
라이트 가드 시리즈 PSEN optII를 고정하기 위한 세 가지 자유도를 가진 확장형 장착 키트, 두 부분으로 이루어짐.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
라이트 가드 시리즈 PSEN optII를 고정하기 위한 세 가지 자유도를 가진 확장형 장착 키트, 세 부분으로 이루어짐.
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
미러 길이 600 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-060". PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께 최대 450 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은 보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
미러 길이 900 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-090". PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께 최대 750 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은 보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
미러 길이 1200 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-120". PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께 최대 1050 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은 보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
미러 길이 1650 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-165". PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께 최대 1500 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은 보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
미러 길이 1950 mm인 미러 칼럼 "PSEN opII Mirror Column-195". PSENopt 및 PSENoptII 시리즈의 라이트 가드와 함께 최대 1800 mm의 보호 필드 길이까지 사용 가능. 미러 칼럼은 보호 컬럼 및 통합 미러로 구성되어 있습니다.
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII 조절식 베이스 유닛은 "PSEN opII Mirror Column"용 옵션액세서리로서, 심각한 기계적 충격으로부터 추가 보호 기능을 제공합니다. 또한 미러 칼럼은 다양한 품질에 맞추어 조정 및 조절이 가능합니다.
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
최대 길이 450 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecol umn-60". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
최대 길이 750 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectivecol umn-90". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
최대 길이 1050 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectiveco lumn-120". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
최대 길이 1500 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectiveco lumn-165". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
최대 길이 1800 mm의 안전 라이트 커튼용 보호 컬럼 "PSEN opII protectiveco lumn-195". 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
세트에는 최대 길이 450 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprote ctive column-60", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
세트에는 최대 길이 750 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprote ctive column-90", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
세트에는 최대 길이 1050 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprot ective column-120", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
세트에는 최대 길이 1500 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprot ective column-165", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
세트에는 최대 길이 1800 mm인 안전 라이트 가드용 보호 컬럼 "PSEN opIIprot ective column-195", 고정 나사 그리고 "PSEN opII 조절식 베이스 유닛”이 포함됩니다. 라이트 가드를 심각한 기계적 충격으로부터 보호. PSEN optII 제품군의 안전 라이트 가드와 함께 사용 가능.
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 5핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2,투광부), 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 수광부), 검정색, 스트레이트, 5핀, A-코드식, PUR, 0.15 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, M12 포트(2FDI)에 PSENopt II용 투광부와 수광부 연결용.
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opII 라이트 가드 또는 보호 컬럼의 프로파일에 액세서리를 설치하기 위한 슬롯 너트. 최소 패키지 콘텐츠 4피스.