닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6D000034","name":"PSEN sc ME 5.5 08-17","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sc ME 5.5 08-17
제품 번호: 6D000034
마스터 엔코더 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 최대 4개 엔코더 입력, 3 0 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,
150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따 른 재시동, 수직 어플리케이션,
참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능 메모리 블럭, 창 교체, ROS... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
마스터 엔코더 모델, 최대 3개 슬레이브 직렬 연결, 최대 4개 엔코더 입력, 3 0 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm 감지 능력, 뮤팅, 부분 뮤팅, 오버라이드, EDM, EN ISO 61496-3에 따 른 재시동, 수직 어플리케이션, 참조 마커, 측정 데이터 출력(UDP), 빠른 교체, 교환 가능 메모리 블럭, 창 교체, ROS & C++ 인터페이스 제 공, -10°C ~ +50°C, 5.5 m 안전 구역, 확장 연결 옵션(I/O), 엔코더 입력, 3개 병렬 안전 구역, 3개 병렬 경고 구역, 70개 구성 가능 구역 세트
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 TÜV EAC (유라시아) |
ESPE 타입 | 3 |
상품 유형 | 마스터 |
센서 원리 | 광학 |
선택 가능한 해상도 |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
다양한 해상도의 작동 범위 위험 구역 |
40m/해상도 150mm
22m/해상도 40mm 19m/해상도 30mm 23m/해상도 50mm 40m/해상도 70mm |
다양한 해상도의 작동 범위 안전 구역 |
3m/해상도 40mm
5.5m/해상도 150mm 2.50m/해상도 30mm 4m/해상도 50mm 5.5m/해상도 70mm |
구역 동시 모니터링 수 | 3 |
구역 구성 수 | 70 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 8 W |
광학 데이터
사용된 파장 범위 | 905nm |
스캐닝 구역 | 275° |
최대 수직 감지 각도 | 0.12° |
각 해상도 | 0.1° |
입구
0의 입력 신호 레벨 | < 5 V |
입력 DC 전압 | 24 V |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 6 |
전류 "0" 반도체 출력 PSENscan | < 700 µA |
이더넷 인터페이스
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | M12x1, 4핀, D-코드 |
이더넷 전송률 | 100 MBit/s |
CANopen 인터페이스
이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
대기 온도 | -10 - 50 °C |
습도 등급 | 최대 95% |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
보호 종류, 호스팅 |
타임스
반응 시간 | 62 ms |
회전 시간 | 30 ms |
기계 데이터
연결 타입 |
M12, 8핀 수
M12, 17핀 수 |
하우징 소재 | 알루미늄 |
하우징 소재 상부 파트 | PC |
소재 전면 스크린 | PMMA |
높이 직경 | 152 mm |
폭 치수 | 102 mm |
깊이 치수 | 112.5 mm |
순중량 | 1530 g |
총중량 | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN 코드 | 4046548102161 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272705 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002550 |
용량 | 13.020 |
선택적 액세서리
PSEN sc head
6D000007
제공된 펌웨어 버전
3.1.3에서 안전 레이저 스캐너 PSEN sc L/M/S
에 대한 교체품으로 사용되는 창이 달린 교환 가능 스캐너 헤드
필수적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
6D000033
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 50m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 1m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 3m
PSEN sc cable M12-17sf, 20m
6D000031
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 20m
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
6D000027
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 2m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
연결 케이블, PUR, 녹색 RAL6018, 이더넷 Cat5e, 차폐, 8핀,
커넥터 스트레이트 M12와 커넥터 스트레이트 M12 연결,
PSENscan 마스터 가입자용 연결 케이블, 케이블 길이: 10m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 3m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
네트워크 케이블, 이더넷 Cat5e, PVC, 검은색, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12
(IP67), D-코드식, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
PSEN sc cable M12-17sf, 5m
6D000029
특수 연결 케이블 Advanced PSENscan, PUR, 노란색 RAL1003, 17-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, 케이블 길이: 5m