text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cs5.1p 1switch

제품 번호: 542050
GTIN: 4046548077339
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 gering  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 codiert  
직렬연결에 적합 ja  
단위 유형 Sensor  
 
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압 24 V DC  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 nein  
반도체 출력 단락 방지 ja  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
Hmax에서 최대 주변 온도 +60 °C  
2000m에서 최대 주변 온도 +70 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
영구 작동 높이 ASL 4000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP66  
IP67  
온도 변경 포함 작동 거리 변경 +-0,02mm/°C  
온도 변경 액추에이터1의 작동 거리 변경 +-0,02mm/°C  
온도 변경 액추에이터2의 작동 거리 변경 +-0,02mm/°C  
온도 변경 액추에이터3의 작동 거리 변경 +-0,02mm/°C  
센서 정렬 장착 가능 Ja, Montagehinweis beachten  
연결 타입 M8, 8pol. male  
제품 소재 PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
높이 직경 26.4  
폭 치수 97.59999999999999  
깊이 치수 13  
순중량 48  
총중량 58  
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274601  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077339  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
PSENcode용 어셈블리 보조장치를 스윙 게이트의 기계식 정지장치로 사용할 수있습니다. PU = 2개(스위치용 1개 및 액추에이터용 1개)
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
PSENcode용 어셈블리 보조장치를 슬라이딩 게이트의 기계식 정지장치로사용할 수 있습니다. PU = 2개(스위치용 1개 및 액추에이터용 1개)
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
장착 브래킷 PSENmag, PU = 1x.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
어셈블리 보조장치, PSENmag 및 PSENcode 용. 얼라인먼트 가이드. PU = 2개.
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M8 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 4개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 5개 PSEN ix2 F4 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 48 x 57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 8개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 3개 PSEN ix2 F8 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 93 x 57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Profinet, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x12, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x16, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M8 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M8 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 센서에서 PSENslock 직접 연결용.
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M8 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M8 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 케이블 덕트의 케이블 소켓에서 PSENslock 연결용.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
케이블, 어댑터, IP67, M12 수 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M8 암커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 8개 신호 전체에 내부 배선 1:1, PSEN 센서 연결용 컨버터.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입, PSENcode 및 PSENslock 연결용.

필수적 액세서리

PSEN cs5.1 1actuator
PSEN cs5.1 1actuator 542080
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator 542087
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator 542088
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.

액세서리 부속품

PSEN cs5.1 1actuator
PSEN cs5.1 1actuator 542080
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, PU = 1x.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator 542087
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 없음, PU = 1x.
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator 542088
안전 스위치 PSEN cs5.x용 RFiD 액추에이터, IP67, 접착제, 스크류-온 옵션 포함, PU = 1x.