닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"570405","name":"PSEN ml b 2.2 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ml b 2.2 switch
제품 번호: 570405
안전 스위치, 고유 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock용,
가드 락킹, 전원 리셋, 8핀 M12 수 커넥터, 0.23m 케이블,
단일 연결
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC TÜV |
센서 원리 | 트랜스폰더 |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 높음 |
EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
트랜스폰더 코딩 | 고유 방식 코딩 |
Reset type | Power reset |
직렬연결에 적합 | 아니오 |
단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 1 |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
신호 출력 개수 | 1 |
반도체 출력 전위 절연 | 아니오 |
반도체 출력 단락 방지 | 예 |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-13 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 |
IP65
IP69 IP67 |
UL 박스 유형 | 유형 1 |
타임스
잠금/해제 요청 펄스 지속시간 | 350 - 400ms |
기계 데이터
(설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | 아니오 |
유형 1 액추에이터 | PSEN ml 2.1 |
연결 타입 | M12, 8핀 수 |
케이블 선 | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
제품 소재 |
Zn
알루미늄 아연도금 강 플라스틱 스테인리스강 |
높이 직경 | 217.2 mm |
폭 치수 | 40 mm |
깊이 치수 | 40 mm |
순중량 | 950 g |
총중량 | 1300 g |
트랜스폰더
작동 주파수 | 122 - 128kHz |
환경
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081787 |
용량 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
관세 번호 유형 | TARIC |
세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m

PSEN screw set bracket sliding door
570499
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및
슬라이딩 게이트 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런
스크류 M5x16 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x16 1개

PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 4.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN screw set bracket swinging door
570498
핸들 유닛의 PSENmlock 액추에이터 및
스윙 게이트용 브래킷 설치용 스크류 세트, 패키지 구성 = 앨런
스크류 M5x12 2개, 단방향 슬롯이 있는 안전 스크류 M5x12 1개

PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 3.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 2.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m

PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.0m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.25m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 0.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소. 이 버전은 최대한 직선으로
설치하십시오. 주문 번호 570466 및
570467의 이스케이프 릴리즈의 경우 푸시/풀 케이블을 구부리면 성능이하락하고 서비스 수명이
줄어들 수 있습니다.

PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 0.75m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소. 이 버전은 최대한 직선으로
설치하십시오. 주문 번호 570466 및
570467의 이스케이프 릴리즈의 경우 푸시/풀 케이블을 구부리면 성능이하락하고 서비스 수명이
줄어들 수 있습니다.

PSEN ml actuator 10° adapter
570484
소형 게이트를 위한 PSENmlock 액추에이터 배열용 어댑터: 반지름 300-500mm.패키지 구성 = 어댑터 1개
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이1.5m, hyg. design 1, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소와 설치 액세서리

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 옥실러리 릴리즈; hyg. design 1;
패키지 구성 = 옥실러리 릴리즈 봉 및 설치 액세서리

PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
안전 게이트 시스템 PSENmlock용 푸시/풀 케이블 릴리즈,
케이블 길이 1.5m, 패키지 구성 = 푸시/풀 케이블 및
운영자 요소

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m