text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN me1.21S / 1AR

제품 번호: 570008
GTIN: 4046548065732
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함, 인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 1x N/O, 3x N/C, 공급 전압 110 - 230V AC.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (유라시아)  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 110  V
공급 전압 유형 U1 AC  
전력 소모 AC 8  VA
공급 전압 2 (V) 230  V
공급 전압 유형 U2 AC  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  V
최대 전류 AC15 안전 접점 2.5  A
대기 온도 -25 - 70  °C
보호 종류, 호스팅 IP67  
유지력 1500  N
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
높이 직경 184  mm
폭 치수 42.5  mm
깊이 치수 51  mm
순중량 337  g
총중량 515  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548065732  
용량 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
기계식 안전 가드 락킹 PSEN me1용 규격 액추에이터.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
기계식 안전 가드 락킹 PSEN me1용 반경 액추에이터.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱 글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67, 연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능, 시험 펄스 또는 24V.