text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN me1.02S / AA

제품 번호: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cCSAus  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
보호 종류, 호스팅 IP67  
유지력 1500  N
높이 직경 204.5  mm
폭 치수 42.5  mm
깊이 치수 51  mm
순중량 358  g
총중량 450  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099713  
용량 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
케이블 릴, TPU/TPE-U, 노란색 RAL1003, 8x0.25, 드래그 체인용으로 적합,싱 글 와이어 색상: 흰색, 갈색, 초록색, 노란색, 회색, 분홍색, 파란색, 빨간색, 케이블 길이: 200m