닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"526254","name":"PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
제품 번호: 526254
GTIN: 4046548083965
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 1x 보조 접점 n/o, 원통형
디자인 M12, 10 m 케이블, LED, IP67/69, 액추에이터별 작동 거리
8/12mm, PU = 1x 센서(액추에이터 없음), 스테인리스 스틸 하우징,
인증(ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
IEC Ex
CE CCC UL/cUL UKCA ATEX KCs EAC (유라시아) ECOLAB TÜV |
| 센서 원리 | 자석형 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 직렬연결에 적합 | 아니오 |
| 단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 스위칭 전압 | 24 V |
| 리드(reed) 접점 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| ATEX 인증서 번호 | SEV 17 ATEX 0155 X |
| ATEX 카테고리 가스 | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
| ATEX 카테고리 분진 | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
| ATEX 어플리케이션 분야 X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| 대기 온도 | -25 °C |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +55 °C |
| 기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
| 습도 등급 | 40°C에서 90% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 |
IP69
IP67 |
| UL 박스 유형 | 유형 1 |
기계 데이터
| 유형 1 액추에이터 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
| 센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
| 연결 타입 | 10m 케이블 |
| 케이블 선 | Li9Y11Y 6 x 0.14 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | 스테인리스강 1.4401 |
| 높이 직경 | 12 mm |
| 폭 치수 | 12 mm |
| 깊이 치수 | 76 mm |
| 순중량 | 220 g |
| 총중량 | 230 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274401 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548083965 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN adapter M30 M12
532107
기계식 어댑터, 외부 쓰레드 M30가 있는 센서를
외부 쓰레드 M12가 있는 센서로 교체하는 데 필요, 제품 공급 범위: 2개어댑터 및 4개 너트