text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN cs6.11 M12/8 1switch

제품 번호: 542151
GTIN: 4046548079296
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터, IP67, 4개 액추에이션 방향, 기본 작동 거리(정방형) 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함), 최대 8개 티치인 프로세스, 마그네틱 래칭.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 hoch  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 vollcodiert  
직렬연결에 적합 ja  
단위 유형 Sensor  
 
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압 24 V DC  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 nein  
반도체 출력 단락 방지 ja  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
Hmax에서 최대 주변 온도 +60 °C  
2000m에서 최대 주변 온도 +70 °C  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
영구 작동 높이 ASL 4000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP66  
IP67  
온도 변경 포함 작동 거리 변경 +-0,02mm/°C  
유지력 자석 30  
유형 1 액추에이터 PSEN cs6.11 M12  
센서 정렬 장착 가능 Ja, Montagehinweis beachten  
연결 타입 M12, 8pol. male  
제품 소재 PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
높이 직경 26.4  
폭 치수 101.6  
깊이 치수 19  
순중량 75  
총중량 85  
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27274601  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079296  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
PSENcode용 어셈블리 보조장치를 스윙 게이트의 기계식 정지장치로 사용할 수있습니다. PU = 2개(스위치용 1개 및 액추에이터용 1개)
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
PSENcode용 어셈블리 보조장치를 슬라이딩 게이트의 기계식 정지장치로사용할 수 있습니다. PU = 2개(스위치용 1개 및 액추에이터용 1개)
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
장착 브래킷 PSENmag, PU = 1x.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
어셈블리 보조장치, PSENmag 및 PSENcode 용. 얼라인먼트 가이드. PU = 2개.
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 4개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 5개 PSEN ix2 F4 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 48 x 57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, 직렬 연결을 위한 분산형 패시브 접속점, 최대 8개 안전 센서 연결(직렬 연결 가능), 최대 3개 PSEN ix2 F8 코드, 최대 16 구독자 수용, 진단 정보 전달, 96 x 93 x 57 mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Modbus/TCP, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD(Safety Device Diagnostics), 필드버스 모듈, 규격, Profinet, 2x RJ45 포트, 6x 디지털 입력/출력, 플러그인 연결 단자 (유닛과 함께 제공되지 않음).
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M4x26, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: PSENmag(스페이서 포함).
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 센서에서 PSENslock 직접 연결용.
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서) 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서, 다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못 삽입, PSENcode 연결용, 케이블 덕트의 케이블 소켓에서 PSENslock 연결용.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 앵글드 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
케이블, T-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X1, 센서), 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 신호 출력/Lock_Unlock), 검정색, 스트레이트, 4핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 4× 0.25 mm², 검정색, PSENcode 및 PSENslock 연결 시 보조 신호 분리용.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식 및 M8 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입, PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
케이블, Y-플러그인 커넥터 포함 Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서/다음 플러그인 커넥터), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서), 검정색, 스트레이트, 8핀, A-코드식, PUR, 0.25 m, 8× 0.25 mm², 노랑색, 내부 배선으로 전기 차단된 연결 장치를 잘못삽입, PSENcode 및 PSENslock 연결용.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
PSENcode, PSENslock, PSENini를 필츠 제어 시스템에 연결하기 위한 분산형 패시브 분배기, 최대 4x센서, 방수 방진 등급 IP67.
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
PSENcode, PSENslock, PSENini를 필츠 컨트롤러에 연결하기 위한 분산형 패시브 분배기, 최대 4x센서, 방수 방진 등급 IP67, 스테인리스 스틸 커넥터.

필수적 액세서리

PSEN cs6.11 M12 1actuator
PSEN cs6.11 M12 1actuator 542181
안전 스위치 PSEN cs6.11 M12용 RFiD 액추에이터, IP67, M12 연결 포함 스위치용, PU = 1x, 마그네틱 래칭.