닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540303","name":"PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators
제품 번호: 540303
GTIN: 4046548070590
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar =
20mm, PU = 1x 코드식 스위치(OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2의 3개 액추에이터 포함).
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | gering |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | codiert |
| 직렬연결에 적합 | nein |
| 단위 유형 | Unit |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 2 |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| Hmax에서 최대 주변 온도 | |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +55 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP67 |
스위칭 거리
| 온도 변경 포함 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
기계 데이터
| 유형 1 액추에이터 | PSEN cs1.19 |
| 센서 정렬 장착 가능 | Ja, Montagehinweis beachten |
| 연결 타입 | M12, 5pol. male |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 75 |
| 폭 치수 | 40 |
| 깊이 치수 | 40 |
| 순중량 | 190 |
| 총중량 | 239 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070590 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드,
온 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x10, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x
, 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 5-핀, 소켓 앵글드 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.