Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541211","name":"PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
Номер артикула: 541211
GTIN: 4046548067170
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함).
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | hoch |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | unicat |
| 직렬연결에 적합 | ja |
| 단위 유형 | Unit |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 1 |
Входы
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 단자의 개수 | 2 |
Полупроводниковые выходы
| 신호 출력 개수 | 1 |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
Экологические данные
| Hmax에서 최대 주변 온도 | +60 °C |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 2000m에서 최대 주변 온도 | +70 °C |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -25 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 영구 작동 높이 ASL | 4000 m |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | III |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP6K9K |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
Расстояния переключения
| 온도 변경 포함 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
механические данные
| 총중량 | 275 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 연결 타입 | 5m Kabel |
| 높이 직경 | 37 |
| 센서 정렬 장착 가능 | Ja, Montagehinweis beachten |
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 폭 치수 | 26 |
| 케이블 선 | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| 순중량 | 215 |
| 유형 1 액추에이터 | PSEN cs4.1 |
| 깊이 치수 | 18 |
ответчик
| 작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
Данные по окружающей среде
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27274601 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002592 |
| 용량 | 0 dm3 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067170 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
Дополнительные принадлежности
SDD ES ETH
540130
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной сети,стандартный, Modbus/TCP, 2
порта RJ45, 6 цифровых вводов/выводов, съемные клеммы (в комплектпоставки
не входят).
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Коннектор, 8-контактный, прямой коннектор M12, с кодом A,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, наружный диаметр кабеля 6-
8 мм