닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570815","name":"PSEN sg2c-5LBLLE switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sg2c-5LBLLE switch
제품 번호: 570815
안전 게이트 시스템 2. 세대, 안전 가드 락킹이 포함된
안전 인터락, EN 6094753 규격, 최대 SIL
CL 3 및 PL e 수준의 애플리케이션용. 5가지 기본 구성 요소: 1. 조광형푸시버튼,
2. 키 스위치, 3. 조광형 푸시버튼, 4. 조광형
푸시버튼, 5. 비상 정지 푸시버튼. 공급 범위: 푸시버튼이 있는
감지 장치(예비용).
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
센서 원리 | Transponder |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | gering |
트랜스폰더 코딩 | codiert |
직렬연결에 적합 | ja |
단위 유형 | Sensor |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2 |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
EN 61131-2 유형 2에 따른 U 입력 | 24 V DC |
비상 정지
개수, E-STOP N/C | 2 |
릴리즈 타입 비상 Standstill | Drehentriegelung |
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
신호 출력 개수 | 2 |
반도체 출력 단락 방지 | ja |
단추
접점 소재 버튼 | AgNi |
표준에 따른 스위치 용량 버튼 | EN 60947-5-1 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -20 |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 | IP54 |
스위칭 거리
온도 변경 포함 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
기계 데이터
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | ja |
지지력, 폐쇄 동작 | 1000 |
유지력 팬 방향 | 2000 |
유형 1 액추에이터 | PSEN sg2 actuator |
연결 타입 | Federzugklemme steckbar |
케이블 선 | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
하우징 소재 상부 파트 | Kunststoff |
소재 액추에이터 | Edelstahl |
높이 직경 | 555 |
폭 치수 | 46.5 |
깊이 치수 | 74.5 |
순중량 | 1180 |
총중량 | 1270 |
트랜스폰더
작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6c 7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1% |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548079906 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002593 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커넥터 세트
스프링 작동식, 케이블 나사 연결용 유니온 너트와
스트레인 릴리프 포함. (예비 부품).