text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sg2c-3LPC switch

제품 번호: 570809
안전 게이트 시스템 2세대, 안전 가드 락킹이 있는 안전 인터락, EN 60947­5­3에 따라 최대 PL e까지의 어플리케이션용. 3가지 기본 구성 요소: 1. 안전 게이트 작동용 조광형 푸시버튼, 2. 안전 게이트 접근 및 릴리즈용 푸시버튼, 3. 블라인드 커버. 공급 범위: 푸시버튼이 있는 감지 장치(예비용). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이...  추가 정보

단계적 폐지 조항


단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

안전 게이트 시스템 2세대, 안전 가드 락킹이 있는 안전 인터락, EN 60947­5­3에 따라 최대 PL e까지의 어플리케이션용. 3가지 기본 구성 요소: 1. 안전 게이트 작동용 조광형 푸시버튼, 2. 안전 게이트 접근 및 릴리즈용 푸시버튼, 3. 블라인드 커버. 공급 범위: 푸시버튼이 있는 감지 장치(예비용). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
FCC  
TÜV  
센서 원리 Transponder  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 gering  
트랜스폰더 코딩 codiert  
직렬연결에 적합 ja  
단위 유형 Sensor  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2  
입력 단자의 개수 2  
EN 61131-2 유형 2에 따른 U 입력 24 V DC  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 2  
반도체 출력 단락 방지 예  
접점 소재 버튼 AgNi  
표준에 따른 스위치 용량 버튼 EN 60947-5-1  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -20 - 55  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 수행 표준... EN 55011: 클래스 A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP54  
온도 변경 포함 작동 거리 변경 +-0,01mm/°C  
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 ja  
지지력, 폐쇄 동작 1000  
유지력 팬 방향 2000  
유형 1 액추에이터 PSEN sg2 actuator  
연결 타입 Federzugklemme steckbar  
케이블 선 LiYY 24 x 0,5 mm2  
하우징 소재 상부 파트 플라스틱  
소재 액추에이터 Edelstahl  
높이 직경 465  mm
폭 치수 46.5  mm
깊이 치수 74.5  mm
순중량 1080  g
총중량 1170  g
작동 주파수 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079807  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커넥터 세트 스프링 작동식, 케이블 나사 연결용 유니온 너트와 스트레인 릴리프 포함. (예비 부품). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커버 볼트 기구, 노란색, PE 2 피스(예비용). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

액세서리 부속품

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.