닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"570802","name":"PSEN sg2c-3LBE unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN sg2c-3LBE unit
제품 번호: 570802
안전 게이트 시스템 2. 세대, 안전 가드 락킹이 포함된
안전 인터락, EN 6094753 규격, 최대 SIL
CL 3 및 PL e 수준의 애플리케이션용. 3가지 기본 구성 요소: 1. 안전 게이트작동용
조광형 푸시버튼. 2. 안전 게이트의 접근
및 릴리즈용 키 스위치, 3. 비상 정지 푸시버튼. 공급 범위: 색상 캡
푸시버튼이 있는 감지 장치, 이스... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
안전 게이트 시스템 2. 세대, 안전 가드 락킹이 포함된 안전 인터락, EN 6094753 규격, 최대 SIL CL 3 및 PL e 수준의 애플리케이션용. 3가지 기본 구성 요소: 1. 안전 게이트작동용 조광형 푸시버튼. 2. 안전 게이트의 접근 및 릴리즈용 키 스위치, 3. 비상 정지 푸시버튼. 공급 범위: 색상 캡 푸시버튼이 있는 감지 장치, 이스케이프 릴리즈 바, 우측 또는 좌측 힌지 도어용 액추에이터.
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
센서 원리 | Transponder |
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | gering |
트랜스폰더 코딩 | codiert |
직렬연결에 적합 | ja |
단위 유형 | Unit |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2 |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
EN 61131-2 유형 2에 따른 U 입력 | 24 V DC |
비상 정지
개수, E-STOP N/C | 2 |
릴리즈 타입 비상 Standstill | Drehentriegelung |
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP | EN 60947-5-1 |
반도체 출력
OSSD 출력의 개수 | 2 |
신호 출력 개수 | 2 |
반도체 출력 단락 방지 | ja |
단추
접점 소재 버튼 | AgNi |
표준에 따른 스위치 용량 버튼 | EN 60947-5-1 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | -20 |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC 수행 표준... |
EN 55011: 클래스 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
과전압 범위 | III |
공간 및 연면 오염도 | 3 |
보호 종류, 호스팅 | IP54 |
UL 박스 유형 | 유형 1 |
스위칭 거리
온도 변경 포함 작동 거리 변경 | +-0,01mm/°C |
기계 데이터
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | ja |
지지력, 폐쇄 동작 | 1000 |
유지력 팬 방향 | 2000 |
최대 수직 오프셋 | +/-2,5 mm |
최대 각 오프셋 | +/-1,5 deg |
유형 1 액추에이터 | PSEN sg2 actuator |
연결 타입 | Federzugklemme steckbar |
케이블 선 | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
하우징 소재 상부 파트 | Kunststoff |
소재 액추에이터 | Edelstahl |
높이 직경 | 465 |
폭 치수 | 200 |
깊이 치수 | 108 |
순중량 | 2570 |
총중량 | 2950 |
트랜스폰더
작동 주파수 | 122 kHz - 128 kHz |
환경
RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 준수 | 예 |
RoHS 예외 | 예 |
지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6c 7c I |
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
오염물질 비율 % | > 0,1% |
CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548079739 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC002593 |
용량 | 0 |
선택적 액세서리
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
안전 게이트 시스템 2. 세대, 액세서리: 커넥터 세트
스프링 작동식, 케이블 나사 연결용 유니온 너트와
스트레인 릴리프 포함. (예비 부품).