text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b

제품 번호: 6K000020
GTIN: 4046548106077
안전 가드 락킹 장치 PSENmlock mini, 고유 코드식, 안전 스위치 및 액추에이터 b 포함(전면 장착, 내부 부착), 어플리케이션: 소형 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트, 그리고 플랩 및 덮개, 작업자 보호를 위한 안전 가드 락킹, 쌍안정 가드 락킹 원리, 12핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 자동 리셋

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 UL 등재  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 높음  
EN 60947-5-3에 따른 분류 PDDB  
트랜스폰더 코딩 고유 방식 코딩  
Reset type Automatic reset  
직렬연결에 적합 예  
단위 유형 단위  
 
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
U1용 전원 유형 SELV/PELV  
전력 소모 DC 0.5  
입력 단자의 개수 4  
입력 DC 전압 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
OSSD 출력의 개수 2  
신호 출력 개수 1  
반도체 출력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 DC-12  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -10  
60  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: 클래스 A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 호스팅 IP65  
IP67  
UL 박스 유형 유형 1  
사용 가능한 이스케이프 릴리즈 아니오  
최대 수직 오프셋
X축 주위의 최대 각 오프셋
Y축 주위의 최대 각 오프셋
Z축 주위의 최대 각 오프셋
닫힘 방향 최대 오프셋
유형 1 액추에이터
연결 타입 M12, 12핀 수  
최대 케이블 길이 45  
제품 소재 아연도금 강  
스테인리스강  
플라스틱  
높이 직경 157.5  
폭 치수 30.4  
깊이 치수 30.4  
순중량 595  
총중량 605  
작동 주파수
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272603  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106077  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서) 12핀, A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서/다음 플러그인 커넥터), 8핀, A-코드식, PSENslock 직렬 연결용.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
플러그인 커넥터, 종단 어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2, 진단 장치/이전 플러그인 커넥터), 8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X3, 센서), 12핀, A-코드식, PSENmlock 직렬 연결 종단용.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
내부 장착용 설치 세트 1(장착 브래킷, 장착 플레이트 및 나사) , 30mm, 40mm 또는 45mm 표준 프로파일과 맞는 PSENmlock mini용
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini용 덮개 세트, 안전 스위치 및 액추에이터의 장착 구멍용 보호 캡
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
직렬 연결 어댑터 PSEN sl2-G, 12핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, 8핀 M12 수 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식 및 8핀 M12 암 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 케이블 길이: 0.15m.