닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"6K000004","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN mlm 1 sa 1.1 switch
제품 번호: 6K000004
GTIN: 4046548105902
안전 스위치, 코드식, 안전 가드 락킹 장치 PSENmlock mini용,
어플리케이션: 소형 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트, 그리고 플랩 및 덮개,
작업자 보호를 위한 안전 가드 락킹, 쌍안정 가드 락킹 원리,
12핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결, 자동 리셋
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| 센서 원리 | Transponder |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 트랜스폰더 코딩 | 코드식 |
| Reset type | Automatic reset |
| 직렬연결에 적합 | 예 |
| 단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| U1용 전원 유형 | SELV/PELV |
| 전력 소모 DC | 0.5 |
입구
| 입력 단자의 개수 | 4 |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | nein |
반도체 출력
| OSSD 출력의 개수 | 2 |
| 신호 출력 개수 | 1 |
| 반도체 출력 전위 절연 | nein |
| 반도체 출력 단락 방지 | ja |
| EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -10 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 호스팅 |
IP65
IP67 |
| UL 박스 유형 |
기계 데이터
| 사용 가능한 이스케이프 릴리즈 | 아니오 |
| 최대 수직 오프셋 | |
| X축 주위의 최대 각 오프셋 | |
| Y축 주위의 최대 각 오프셋 | |
| Z축 주위의 최대 각 오프셋 | |
| 닫힘 방향 최대 오프셋 | +/-2 mm |
| 연결 타입 | M12, 12pol. male |
| 최대 케이블 길이 | 45 |
| 제품 소재 |
아연도금 강
스테인리스강 플라스틱 |
| 높이 직경 | 157.5 |
| 폭 치수 | 30.4 |
| 깊이 치수 | 30.4 |
| 순중량 | 425 |
| 총중량 | 435 |
트랜스폰더
| 작동 주파수 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105902 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀,
소켓 스트레이트 M12, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 8-핀, 소켓
스트레이트 M12, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1.5m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
연결 케이블, PUR, 노란색, RAL1003, 12-핀, 소켓 스트레이트 M12,
커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 20m
PSEN ml Y junction M12
570486
플러그인 커넥터, Y-어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X1, 진단 장치),
8핀, M12 암 커넥터 위 A-코드식(X2, 센서) 12핀,
A-코드식 및 M12 암 커넥터(X3, 센서/다음 플러그인 커넥터),
8핀, A-코드식, PSENslock 직렬 연결용.
PSEN ml end adapter
570487
플러그인 커넥터, 종단 어댑터, IP67, M12 수 커넥터(X2,
진단 장치/이전 플러그인 커넥터), 8핀, M12
암 커넥터 위 A-코드식(X3, 센서), 12핀, A-코드식, PSENmlock 직렬 연결
종단용.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
내부 장착용 설치 세트 1(장착 브래킷, 장착 플레이트 및 나사)
, 30mm, 40mm
또는 45mm 표준 프로파일과 맞는 PSENmlock mini용
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
직렬 연결 어댑터 PSEN sl2-G, 12핀 M12 암 커넥터,
스트레이트, 8핀 M12 수 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식 및 8핀
M12 암 커넥터, 스트레이트, A-코드식, 케이블 길이: 0.15m.