text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op4B-L-050/1

제품 번호: 630808
라이트 가드에서 설정(타입 4, PL e, 신체 보호), DIN EN 61496에 따른 브래킷 및 뮤팅 암 L-타입, 타입 4, 500 mm, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
TÜV  
ESPE 타입 4  
센서 원리 광학  
보호 지역의 높이 515  mm
해상도 보호 등급 몸  
작동 범위 (m) 0.5 - 3  m
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
사용된 파장 범위 880nm  
OSSD 출력의 개수 2  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 50°C에서 95% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 10g  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅  
반응 시간 14  ms
하우징 소재 상부 파트 알루미늄  
높이 직경 653  mm
폭 치수 35  mm
깊이 치수 41.2  mm
순중량 4200  g
총중량 4700  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN 코드 4046548076714  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272703  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001832  
용량 0