text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op67-69K-165/1

제품 번호: 630940
GTIN: 4046548068825
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 165 cm 안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관. IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex 멤브레인이 먼지와 물의 유입 및 내부 응축을 방지합니다. 라이트 가드의 연결 케이블은 M16 PG 케이블 나사 연결을 통해 이어져 먼지와 물의 유입을 방지합니다.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 165 cm 안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관. IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex 멤브레인이 먼지와 물의 유입 및 내부 응축을 방지합니다. 라이트 가드의 연결 케이블은 M16 PG 케이블 나사 연결을 통해 이어져 먼지와 물의 유입을 방지합니다.

승인 -  
 
보호 종류, 호스팅 IP69K  
IP67  
하우징 소재 PMMA  
높이 직경 1878.5  
순중량 2750  
총중량 3580  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27273791  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068825  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1