닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"630935","name":"PSEN op67-69K-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op67-69K-090/1
제품 번호: 630935
GTIN: 4046548068771
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 90 cm
안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관.
IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex
멤브레인이 먼지와 물의 유입 및
내부 응축을 방지합니다. 라이트 가드의 연결 케이블은
M16 PG 케이블 나사 연결을 통해 이어져 먼지와 물의
유입을 방지합니다.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
“PSEN op.../1” 시리즈의 길이 90 cm 안전 라이트 가드를 밀폐 및 보호하기 위한 PMMA 아크릴 관. IP 보호 등급은 IP65에서 IP67, IP68 및 IP69K로 높아졌습니다. 캡의Gore-Tex 멤브레인이 먼지와 물의 유입 및 내부 응축을 방지합니다. 라이트 가드의 연결 케이블은 M16 PG 케이블 나사 연결을 통해 이어져 먼지와 물의 유입을 방지합니다.
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273791 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068771 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |