text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

제품 번호: 630831
GTIN: 4046548082081
단일 채널 라이트 가드 / N/O 및 N/C 출력이 있는 리시버, 뮤팅 센서로 사용 가능, 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 4-핀. 트랜스미터(630832)는 별도로 주문해 주시기 바랍니다.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
cULus 등재  
작동 범위 (m) 0  
25  
 
공급 전압 (V) 10  
30  
사용된 파장 범위 640nm  
대기 온도 -10  
55  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
보호 종류, 호스팅 IP67  
반응 시간 1  
1  
하우징 소재 ABS  
높이 직경 50  
폭 치수 66  
깊이 치수 18  
순중량 30  
총중량 78  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272792  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082081  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1