닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"777340","name":"P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
실제 제품은 다를 수 있음
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
제품 번호: 777340
안전 릴레이(독립형), 입력: 푸시버튼당 1 N/O, 1 N/C,
출력: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC, 폭: 45mm, 플러그인
스크류 단자, 양수 버튼 제어 릴레이, 양수조작 푸시버튼으로
동시 모니터링.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
승인 |
CCC
CE UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2.5 W |
최대 장치 회로 차단기 | 최대 도체 단면 |
양손 제어 장치 유형의 표준 | |
양손 제어 장치 유형 | III C |
입구
입력 단자의 개수 | 2 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 2 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | -15 %/+10 % |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
繼電器輸出
활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
전압 AC1 안전 접점 | 240 V |
최대 전류 AC1 안전 접점 | 5 A |
전압 DC1 안전 접점 | 24 V |
최대 전류 DC1 안전 접점 | 5 A |
활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
전압 AC15 안전 접점 | 230 V |
최대 전류 AC15 안전 접점 | 2.5 A |
전압 DC13 안전 접점 | 24 V |
안전 접점: UL에서 AC | 240VAC G. P. |
안전 접점: Pilot Duty | C300, R300 |
릴레이 접점 재료 | AgSnO2 |
추가 접점 사양 릴레이 | + 0.2 µm Au |
환경 데이터
기후 적합성 | EN 60068-2-78 |
대기 온도 | -25 °C |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
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
하우징 소재 상부 파트 | |
커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 94 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 121 mm |
순중량 | 270 g |
총중량 | 280 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN 코드 | 4046548009736 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27371821 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000019 |
용량 | 0.605 |