text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PRMS spring 25

제품 번호: 9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

 
높이 직경 60  mm
폭 치수 31.1  mm
순중량 61  g
총중량 62  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 73202081  
UNSPSC 25 23101519  
EAN 코드 4046548087659  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27389102  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC003015  
용량 0