text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ yo3 1SO 1SO t

제품 번호: 2A000007
GTIN: 4046548087864
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 지연, 그리고 피드백 루프용 입력1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력 공급 전압용 연결, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 안전 반도체 출력 1개가 있는 출력 펑션 1개, 지연, 그리고 피드백 루프용 입력1개, 신호 출력 1개, 지연 시간 설정을 위한 로터리 스위치 1개, 지연 요소 설정 및 ON/OFF 지연 선택을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U2의 용도 Versorgung der HL-Ausgänge  
공급 전압 2 (V) 12  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -20 %/+20 %  
전위 절연 U2 아니오  
UINT1의 용도 Versorgung des Moduls  
내부 전압원 über Kopfmodul  
UINT1의 전압 유형 DC  
허용되는 부하 저항성  
유도성  
용량성  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 ja  
영구 부하 1극 출력 저항성  
유도성  
용량성  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -20  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-5-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
허용 범위 Tv +/-1,5 %  
장착 위치 beliebig  
DIN 레일 치수 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
터미널 스타일 steckbar  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  
폭 치수 17.5  
깊이 치수 121  
순중량 86  
총중량 140  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548087864  
용량 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.

선택적 액세서리

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces