text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ yio1 2DI 2SO

제품 번호: 2A000013
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 반도체 출력에 대한 공급 전압 연결, 입력 펑션 1개, 출력 펑션 2개, 각각 안전 반도체 출력 1개, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개 포함, 신호 출력 2개, 시작 유형 및 테스트 펄스 감지 설정을 위한 로터리 스위치 1개, LED 디스플레이

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
 
U2의 용도 SC 출력 전원  
공급 전압 2 (V) 12  V
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위  
전위 절연 U2 아니오  
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 헤드 모듈 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
허용되는 부하 저항성  
유도성  
용량성  
디지털 입력의 개수 2  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 전위 절연 아니오  
반도체 출력 단락 방지 예  
영구 부하 1극 출력 저항성  
유도성  
용량성  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -10 - 55  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-5-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
등시 입력 회로 ∞  
장착 위치 모두  
DIN 레일 치수  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 17.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 90  g
총중량 97  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364190  
UNSPSC 25 46171620  
EAN 코드 4046548090963  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
용량 1.019  
 

선택적 액세서리

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.