text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC

제품 번호: 890010
GTIN: 4046548007091
주파수 제어 모터용 1페이즈 및 3페이즈 전원 장치의 유효 전력 감시에 적합, 9가지 측정 범위 0~1000 Hz, 측정 전압 0~240 VAC/VDC, 변환 접점 1개, 아날로그 출력 0~10 VDC 또는 4~20 mA 1개, 폭 22.5 mm, UB = 24 VDC.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus 등재  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 2  W
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
U 측정 범위 아날로그 입력 0 - 240  V
I 측정 범위 아날로그 입력 9  A
측정 가능 아날로그 입력 주파수 범위 0 - 1000 Hz  
발전기 모드의 출력 전압 0 - -10V  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
안전 접점: UL에서 AC 250 V AC  
릴레이 접점 재료 AgCdO  
추가 접점 사양 릴레이 + 3.0 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 0 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PPO UL 94 V0  
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트 PPO UL 94 V0  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 130  g
총중량 140  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27210127  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007091  
용량 0.272  dm3
Harmonized System Code 90303370  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1