text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
9개 제품이 발견됨
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, U ...

요청
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 단락 감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 시작, 출력: 2x N/O, 2x N/O t-d(t = 0.04 ~ 300초), 1x SC, U ...

요청
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d (t = 0.04 - 300 s), 1 SC, U ...

요청
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d (t= 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 24 V D ...

요청
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 2 N/O, 2 N/O t-d (t= 0.04 - 300 s), 1 SC, UB = 48 - 2 ...

요청
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선, 출력: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm 플러그인 스크류 단자, 안전 관련 제 ...

요청
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선 가능, 출력: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 ...

요청
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigma 타이머 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 3 N/O t-d, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, ...

요청
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선 가능, 출력: 3 N/O, 1 N/C, (t = 0.04 - 300 s), UB = 24 V DC, 폭: 17.5mm 스프링 타입 플러그인 단자, 안전 ...

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택