text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t

제품 번호: 774540
안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점 간 교차 단락 감지 기능 포함/미포함), 출력: 3 N/O, 2 N/Ot-d, UB =24 V DC, 폭: 45 mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 2x 딜레이-오프 타이머 접점, 0.1 - 30초의 12단계 해제 시간.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CCC  
CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 4.5  
입력 단자의 개수 2  
반도체 출력의 갯수 0  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
전압 AC1 안전 접점 240  
최대 전류 AC1 안전 접점 8  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 8  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 5  
전압 DC13 안전 접점 24  
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G. P.  
안전 접점: Pilot Duty C300, R300  
릴레이 접점 재료 AgSnO2  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
선택 가능한 시간 6  
20  
30  
4  
15  
25  
0.1  
1  
0.5  
2  
10  
8  
허용 범위 Tv -15% / +15% +50 ms  
반복 정확도 2%  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재
전면 플레이트 하우징 소재 ABS UL 94 V0  
하우징 소재 상부 파트
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 고정  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 10 AWG  
높이 직경 87  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 121  mm
순중량 360  g
총중량 370  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011029  
용량 0.563  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

COVER P-93
COVER P-93 774090
컴팩트 브레이크 PKB 및 P-93 하우징용 보호 캡, 무단 임의 조작 방지에 적합, 폭 45mm, 내용: 패키징 단위당 20x 보호 캡.