닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"266815","name":"PMI v815","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI v815
제품 번호: 266815
GTIN: 4046548096859
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 15.6”, 해상도 1920 x1080 픽셀,
정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초,
1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트,
커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 38.5 W, OS Windows 10
IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치
소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer
UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA).
중요 정...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 15.6”, 해상도 1920 x1080 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 38.5 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) |
| 운영 체제 | Windows 10 IOT |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 12 - 30 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 38.5 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 15.6 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 1920 x 1080 |
| 디스플레이 색심도 | 16.7 M |
| 터치스크린 타입 | 용량성 |
CPU
| 프로세서 유형 | X86 |
| 프로세서 클록 속도 | 2.0GHz |
| RAM | 4 GB |
| 프로그램 메모리 크기(플래시) | |
| 실시간 클락 존재 여부 | 예 |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 2 |
VGA 인터페이스
| 외부 VGA 인터페이스 |
1 x HDMI
1 x VGA |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 0 ~ 39°C에서 90% (비응축) |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 260 mm |
| 폭 치수 | 399 mm |
| 깊이 치수 | 75.1 mm |
| 순중량 | 5803 g |
| 총중량 | 7883 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6a 6c 7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
65997-18-4 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548096859 |
| 용량 | 69.474 dm3 |
| Harmonized System Code | 84715000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |