닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
제품 번호: 620020
EN 61496에 따른 PITsign 뮤팅 램프, 백열등 및
월 마운팅 포함, 모니터링 옵션 포함 영구 등, UB = 24V DC/ 7
W / 500mA, 기능 모니터링용 반도체 출력 2개, 보호 유형
하우징: IP65, 직경: 100mm, 높이: 138.5mm, 뮤팅 작동용
신호 램프.
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN 코드 | 4046548002607 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27143209 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000035 |
ETIM 참조 기능 | EC001332 |
용량 | 2.657 |
대체 제품
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED 뮤팅 램프, LED 및 월 마운팅 포함, UB =24V DC
/ 4W / < 200mA, 보호 유형 하우징: IP65, 직경: 90mm, 높이:
125mm, 뮤팅 모드용 신호 램프.