text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PITreader sticker ye 5

제품 번호: 402345
GTIN: 4046548105322
인증 시스템 PITreader 카드용 트랜스폰더 스티커, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
센서 원리 트랜스폰더  
 
대기 온도 -25 - 50  °C
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
보호 종류, 호스팅 IP68  
장착 위치 모두  
하우징 소재 PVC  
깊이 치수 0.8  mm
순중량 1  g
총중량 2  g
트랜스폰더 에너지 공급 패시브(배터리 프리)  
작동 주파수 13.56MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27280402  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105322  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1