닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"402230","name":"PIT m3.2p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT m3.2p
제품 번호: 402230
GTIN: 4046548077803
PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택 을 통한 5개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동
모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터
페이스.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택 을 통한 5개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터 페이스. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 FCC IC TÜV |
| 센서 원리 | 트랜스폰더 |
| 트랜스폰더 코딩 | 0x1111 (PILZ) |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
입구
| 입력 단자의 개수 | 3 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| 입력 DC 전압 | 24 V DC |
| 갈바닉 절연 입력 | 아니오 |
반도체 출력
| 반도체 출력 갈바닉 절연 | 아니오 |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 | DIN IEC 60068-2-3 |
| 대기 온도 |
-20
60 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 95% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-1 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 60664-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
타임스
| 시간 버튼 OM1 .. OM4 | 50 ms ... 5 s |
| 시간 버튼 OM1 서비스 | 5 s ~ 10 s |
기계 데이터
| 장착 위치 | 모두 |
| 최대 케이블 길이 | 1000 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | ST + 10µ Zn |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널 플러그인
스프링 타입 터미널, 플러그인 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 28 - 16 AWG |
| 높이 직경 | 55 |
| 폭 치수 | 98 |
| 깊이 치수 | 43 |
| 순중량 | 140 |
| 총중량 | 260 |
트랜스폰더
| 트랜스폰더 에너지 공급 | 패시브(배터리 프리) |
| 작동 주파수 | 125kHz |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371243 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077803 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3.2p용 PITmode 커넥터 세트.
1x 5핀 및 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성,
스프링 타입. 케이블 소켓 스트레이트.
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3.2p용 PITmode 커넥터 세트.
1x 5핀 및 1x 13핀 암 커넥터 스트립으로 구성,
스프링 타입. 케이블 소켓 90° 앵글.
PIT m3.2p screw terminal set
402305
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PITm3.2p용 PITmode 커넥터 세트.
1x 5핀 및 1x 13핀 암 커넥터 스트립으로 구성,
스프링 타입. 케이블 소켓 스트레이트.
액세서리 부속품
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 2
402282
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 3
402283
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2/3에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode 4
402284
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2/3/4에 대한 권한.
PIT m3 key2 mode service
402285
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 플라스틱 액추에이터,
OM1/2/3/4 서비스 작동에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 1
402291
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 2
402292
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 3
402293
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2/3에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode 4
402294
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2/3/4에 대한 권한.
PIT m3 key2hq mode service
402295
전자 작동 모드 셀렉터 스위치 PIT m3.xp용 PITmode 트랜스폰더 키,
소재: 금속 프레임의 플라스틱 액추에이터,
크롬 도금, OM1/2/3/4 서비스 작동에 대한 권한.