text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT es Set1s-5 s

제품 번호: 400447
GTIN: 4046548071610
PITestop, 표면 장착 하우징을 포함한 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스크류 타입 단자.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
EAC (유라시아)  
TÜV  
자체 감시 예  
 
최소 접점 전류 1  mA
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP AgNi  
대기 온도 -25 - 55  °C
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
장착 위치 모두  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
높이 직경 72  mm
폭 치수 103  mm
깊이 치수 72  mm
직경 55  mm
순중량 161  g
총중량 190  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371244  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071610  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1