text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT esb2.1 contact block 1 n/c

제품 번호: 400300
PITestop, 접점 블록, 1 N/C, 스크류 타입 단자.

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
자체 감시 nein  
 
최소 접점 전류 1  
표준에 따른 스위치 용량 E-STOP EN 60947-5-1  
접점 소재 E-STOP AgNi  
대기 온도 -30  
85  
공간 및 연면 오염도 3  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
높이 직경 37  
폭 치수 27  
깊이 치수 43.6  
순중량 17  
총중량 20  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122216  
EAN 코드 4046548003802  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371302  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC000041  
용량 0