text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT es4u

제품 번호: 400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, 비상 정지 푸시버튼 IP65, 조명 방식, 보호용 칼라(collar) 포함,로고 없음, 설치 직경: 22.3 mm.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
UL Recognized Component  
EAC (유라시아)  
TÜV  
램프 LED  
램프 색상 노란색  
 
공급 전압 (V) 12 - 30  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
대기 온도 -25 - 55  °C
공간 및 연면 오염도 3  
보호 종류, 호스팅 IP65  
장착 위치 모두  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
높이 직경 42  mm
폭 치수 70  mm
직경 67  mm
순중량 69  g
총중량 82  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371244  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071283  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1