text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT oe ETH 5V

제품 번호: 402315
GTIN: 
활성화 가능한 이더넷 인터페이스(RJ45), 공급 및 입력 전압 5 V

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
공급 전압 (V) 5  
5  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 0.3  
입력 단자의 개수 2  
입력 DC 전압
갈바닉 절연 입력 아니오  
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 RJ45  
이더넷 전송률 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
이더넷 인터페이스의 개수 2  
기후 적합성 EN 60068-2-2  
대기 온도 -20  
60  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61131-2(구역 B)  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
장착 위치 모두  
최대 케이블 길이 30  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널, 플러그인  
높이 직경 40  
폭 치수 30  
깊이 치수 59.2  
순중량 42  
총중량 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371292  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002024  
 

선택적 액세서리

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
작동 요소 PIToe(PIT oe ETH)를 위한 DIN 톱 햇 레일 어댑터

액세서리 부속품

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PIT es 푸시버튼용 PITestop 설치 렌치.