text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

제품 번호: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

단계적 폐지 조항


단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 16  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
UINT1과 U2 사이 전위 절연
UINT1의 용도 내부 시스템 전압  
UINT1의 유형 DC  
UINT1 허용 범위 -2 %/+3 %  
최대 전류 연속 작동 UINT1 2  
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준
UINT1 단락 안전 예  
IEC 61131 프로그래밍 예  
멀티 프로그래밍 예  
비휘발성 변수 예  
총 사용자 메모리 4 MB  
시간 편차 +/- 10초/일  
RAM 128 MB  
FS 섹션 NV 사용자 메모리 382 kB  
플러그인 메모리 SD 카드  
Safetynet i/f 커넥터 유형 RJ45  
Safetynet 전송률 100MBit/s  
SafetyNet 전송률 설정 자동  
SafetyNET p 사이클 타임 2 ~ 60 000 ms  
설정 가능한 PROFINET 전송률 100MBit/s  
PROFINET 전송률 설정 자동  
PROFINET 인증 PNO  
PROFINET 제조사 ID 092Fh  
PROFINET i/f 커넥터 유형 RJ45  
PROFINET 유형 슬레이브  
PROFINET IO 장치 사이클 타임 4 ... 512 ms  
MODBUS 사이클 타임 2 ~ 2000 000 ms  
이더넷/IP 사이클 시간 4...655 000 ms  
이더넷/IP EDS 파일 00B5000C00010100.eds  
이더넷/IP 장치 유형 어댑터  
지원되는 이더넷/IP RPI 4...655 000 ms  
RAW UDP 사이클 타임 2 ~ 2000 000 ms  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 카테고리 1, 클래스 A + B  
기후 적합성 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
주변 온도 표준 EN 50155  
대기 온도 -40  
70  
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급
응결 허용? 단기  
EN 50155  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
광대역 노이즈 지정 EN 50125-3  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도
가속 광대역 노이즈
공간 거리 및 연면 거리 EN 50124-1  
과전압 범위 OV2  
공간 및 연면 오염도 PD2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
전위 절연 1 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 2 사이 주변장치 전원 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 2 기능 절연  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 125.6  
폭 치수 130  
깊이 치수 83.7  
순중량 350  
총중량 415  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242207  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
용량 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD 메모리 카드, 512 MB, PSSu 헤드 모듈용.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트 높아진 환경 요건 충족.
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, 헤드 모듈, 분산화 시스템 PSSuniversal I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상 싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 0.5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 10m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어), 케이블 직경: 6.3-6.7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
산업용 이더넷 스위치, 비관리형 5x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
산업용 이더넷 스위치, 관리형, 6x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트, 2x 100BASE-FX 멀티모드 SC 포트, 링 리던던시 MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
산업용 이더넷 스위치, 비관리형 4x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트, 1x 100BASE-FX 멀티모드 SC 포트.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
산업용 이더넷 스위치, 관리형, 6x 규격 10/100 BASE TX, RJ45, 2x 100BASE-FX 싱글모드 SC 포트, 링 리던던시 MRP.

필수적 액세서리

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, 공급 전압용 커넥터 세트, 1-row, 4핀, 스크류 연결, PU 2 커넥터.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, 공급 전압용 커넥터 세트, 2-row, 8핀, 스프링 조립형 연결, PU 2x 커넥터.