닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PCOM sec br2
제품 번호: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN 터널 빌드용 VPN 서버,
X.509 인증서 지원, 2x RJ45 포트, USB 포트, 1x 디지털
입력, 1x 디지털 출력, 2A, 단극, 모듈 전원 24V DC 0.32
A, 주변 전원 24V DC 2A, 통합 웹 서버,
안전 인증 및 PSS 4000 컨트롤러와 소형 컨트롤러 PNOZmulti와의 통신 지원... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PCOM, SecurityBridge, VPN 터널 빌드용 VPN 서버, X.509 인증서 지원, 2x RJ45 포트, USB 포트, 1x 디지털 입력, 1x 디지털 출력, 2A, 단극, 모듈 전원 24V DC 0.32 A, 주변 전원 24V DC 2A, 통합 웹 서버, 안전 인증 및 PSS 4000 컨트롤러와 소형 컨트롤러 PNOZmulti와의 통신 지원 .
일반 데이터
승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
전기 데이터
U1의 용도 | 모듈 전원 |
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 5.5 W |
U2의 용도 | 주변장치 전원 |
공급 전압 2 (V) |
24
24 |
공급 전압 유형 U2 | DC |
U2 허용 범위 | -30 %/+25 % |
입구
디지털 입력의 개수 |
1
1 |
입력 DC 전압 | 24 V DC |
EN 61131-2에 따른 입력 유형 | 3 |
반도체 출력
반도체 출력의 갯수 | 1 |
외부 전압 공차 DC 반도체 | |
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리 | DC-12 |
USB 인터페이스
USB 호스트 인터페이스 개수 | 1 |
이더넷 인터페이스
이더넷 IP 주소 기본 설정 | 192.168.222.1 |
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
이더넷 전송률 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
CANopen 인터페이스
이더넷 인터페이스의 개수 | 2 |
환경 데이터
기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
대기 온도 | 0 - 60 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 2000m |
EMC 수행 표준... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
과전압 범위 | II |
공간 및 연면 오염도 | 2 |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
전기 절연
전위 절연 1 사이 | 주변장치 및 모듈 전원 |
전위 절연 유형 1 | 기본 절연 |
기계 데이터
장착 위치 | 수직 |
DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
하단 섹션 하우징 소재 | PC |
전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
커넥션 터미널 |
스프링 타입 터미널
스크류 터미널 |
터미널 스타일 | 플러그인 |
AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
높이 직경 | 96 mm |
폭 치수 | 45 mm |
깊이 치수 | 111.5 mm |
순중량 | 170 g |
총중량 | 180 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN 코드 | 4046548086003 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242604 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001599 |
용량 | 0.617 |