text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo DD4.03/117/230-480V

제품 번호: 8161147
GTIN: 4046548041293
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
U1의 용도 메인 전원  
공급 전압 (V) 230 - 480  V
공급 전압 유형 U1 AC  
U2의 용도 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
피크 전류 5초 6  A
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력의 해상도 14  Bit
12  Bit
디지털 입력의 개수 4  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
아날로그 출력의 개수 2  
아날로그 출력 단자 타입 전압  
해상도, 아날로그 출력 10  Bit
CANopen 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
높이 직경 325  mm
폭 치수 70  mm
깊이 치수 265  mm
순중량 4200  g
총중량 5300  g
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023201  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548041293  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1