text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprotego D connector set X8Y + X4A

제품 번호: 8176348
GTIN: 4046548086225
Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or succes...  추가 정보

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

승인 UL Recognized Component  
 
대기 온도 0  
40  
과전압 범위 III / II  
커넥터 타입 1 스프링 터미널  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 스크류 터미널  
커넥터 타입 2의 형태 스트레이트  
접점 표면 재료 1 주석 도금  
접점 표면 재료 2 주석 도금  
접점 표면 재료 3 주석 도금  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
커넥터 2의 승인 UL94 V-0  
순중량 37  
총중량 43  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023191  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548086225  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1