text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

제품 번호: 8C000023
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (ST...  추가 정보

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

승인 UL 등재  
CE  
UKCA  
 
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
디지털 입력의 개수 8  
대기 온도 0 - 45  °C
냉각 유형 빌트인 팬  
보호 종류, 호스팅  
높이 직경 343  mm
폭 치수 65  mm
깊이 치수 286  mm
순중량 3930  g
총중량 5310  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN 코드 4046548100433  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023101  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001857  
용량 0  
 

필수적 액세서리

PMC SI6A161 terminal set (R)
PMC SI6A161 terminal set (R) 8C000021
Terminal set for drive controllers SI6A161R with STO using terminals