text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m ES EtherNet/IP

제품 번호: 772137
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, EtherNet/IP.

PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .


단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1.2  W
전위 절연 U1 예  
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
필드버스 인터페이스 이더넷/IP (TM)  
필드버스 장치 타입 어댑터  
선택 가능 전송률 10 MBit/s  
100 MBit/s  
연결 필드버스 2 x RJ45  
필드버스 갈바닉 절연 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
전위 절연 1 사이 필드버스 및 모듈  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 101.4  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 110.4  mm
순중량 90  g
총중량 100  g
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548069501  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242208  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001423  
용량 0.336  
 

선택적 액세서리

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
스프링 타입 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈용, 10세트.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
플러그인 스크류 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈, 10세트.
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 8-핀, Cat6a, IDC 연결, AWG 22, 케이블 직경: 5.5-8.5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 모듈을 연결하기 위한 커넥터, 노란색/검정색(10개).

필수적 액세서리

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
스프링 타입 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈용, 1세트.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
플러그인 스크류 단자, PNOZ mm0.xp의 필드버스 모듈, 1세트.

대체 제품

PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, Profibus.
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, CANopen.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, POWERLINK.