닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ m EF PDP Link
제품 번호: 772121
GTIN: 4046548069686
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈,
안전한 분산화 I/O 모듈.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| 어플리케이션 범위 | Fail-safe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 100 |
| 장치 회로 차단기 U1 | 6 A, Automat, Char.B |
| UINT1의 용도 | Versorgung des Moduls |
| 내부 전압원 | über Basisgerät |
| UINT1의 전압 유형 | DC |
클록 출력 테스트
| UB 분산 모듈 회로 단락 보호 | ja |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Modul und Systemspannung |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
기계 데이터
| 장착 위치 | waager. auf Hutschiene |
| DIN 레일 치수 |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| 차폐되지 않은 케이블의 최대 길이 | 30 |
| 차폐된 케이블의 최대 길이 | 100 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 터미널 스타일 | steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 101.4 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 120 |
| 순중량 | 96 |
| 총중량 | 117 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1% |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069686 |
| 용량 | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSS SB BUSCABLE LC
311074
미터 단위, 버스/전력 하이브리드 라인, PUR, 노란색 RAL1003,2x0.38+2x0.24+
1x0.38, 싱글 와이어 색상: 빨간색, 흰색, 초록색, 갈색