닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"4105418","name":"PMCtendo DD4.06/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
제품 번호: 4105418
GTIN: 4046548032659
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 메인 전원 |
| 공급 전압 (V) | 230 - 480 V |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| U2의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
리퉁슈틸
| 피크 전류 5초 | 12 A |
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 전압 |
| 아날로그 입력의 해상도 |
14
Bit 12 Bit |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
아날로그 출력
| 아날로그 출력의 개수 | 2 |
| 아날로그 출력 단자 타입 | 전압 |
| 해상도, 아날로그 출력 | 10 Bit |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
| RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 325 mm |
| 폭 치수 | 70 mm |
| 깊이 치수 | 265 mm |
| 순중량 | 4000 g |
| 총중량 | 5100 g |
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023101 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032659 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |