닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176001","name":"PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
제품 번호: 8176001
GTIN: 4046548049619
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral
brake resistor
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
| 상 범위 용도 | 메인 전원 |
| 공급 전압 (V) | 110 - 230 V |
| 상이 있는 공급 전압 | 1 x 110…1 x 230V |
| 공급 전압 범위 유형 | AC |
| 공급 전압 유형 U1 | AC |
| U2의 용도 | 전원 |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| 브레이크 있는 U2 허용 범위 | +15% |
| 브레이크 없는 U2 허용 범위 | +15% |
리퉁슈틸
| 최대 스위치온 주파수 출력 | 30/h |
| 3x230V에서 연속 출력 전류 | 6 A |
| 피크 전류 2초 | 15 A |
| 피크 전류 5초 | 15 A |
| 펄스 주파수 반전 정류기 | 8 kHz |
| 중간 회로의 전압 범위 | 450 V DC |
스토에이블
| STO-이네이블의 개수 | 1 |
입력 절대 인코더
| 절대형 엔코더 입력 수 | 1 |
| 연결(절대형 엔코더) | 15-핀 D-Sub 암 커넥터 |
입구 해결사
| 리졸버 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
입력 SinCos 인코더, 증분 인코더
| 엔코더/증분 엔코더 커넥터 유형 | 15-핀 D-Sub 암 커넥터 |
입구 증분 인코더
| 증분형 엔코더 입력 단자의 개수 | 1 |
| 연결 (인크리멘탈 엔코더) | 15-핀 D-Sub 암 커넥터 |
아날로그 입력
| 아날로그 입력의 개수 | 2 |
| 아날로그 입력 유형 | 전압 |
| 아날로그 입력 신호 범위 | -10 ~ 10V |
| 아날로그 입력의 해상도 |
14
Bit 12 Bit |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 4 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
| 입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력 (표준)
| 보조 출력 단자의 개수 | 2 |
| 비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 | 예 |
CANopen 인터페이스
| CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
통신 인터페이스
| RS RS232 i/f 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
| 주변 온도 등급 | 1K4 |
| 대기 온도 | 0 - 40 °C |
| 정격 감소 주변 온도 | 40 - 55 °C |
| 전력 정격 | 2.5 %/K |
| 보관 온도 표준 | DIN EN 60721-3-1 |
| 저장 온도 변경 | 20 K/h |
| 기후 적합성 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
| 습도 등급 | 1K3 |
| 습도 등급 | 85% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 1000m |
| 경감률 1.5% 영구 작동 높이 | 1000 - 2500m ASL |
| 100M당 전력 정격 | 1.5 %/100 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61800-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60721-3-3 |
| 냉각 유형 | 빌트인 팬 |
| 노이즈 방출 | 45 dB (A) |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 수직 |
| 하우징 소재 | 주조 알루미늄/스테인리스강 |
| 높이 직경 | 279 mm |
| 폭 치수 | 70 mm |
| 깊이 치수 | 171 mm |
| 순중량 | 2800 g |
| 총중량 | 4000 g |
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049619 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |