닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
제품 번호: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and the...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
일반 데이터
| 승인 |
UL 등재
CE UKCA |
기술 데이터
전기 데이터
| 상이 있는 공급 전압 |
3×400VAC, +32/−50%, 50/60Hz
3×480VAC, +10/−58%, 50/60Hz |
| 공급 전압 2 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U2 | DC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 10 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 9 A |
안전 기능 STO
| Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
리퉁슈틸
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| PMCexpansion 펌웨어 | EC = EtherCAT |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 8 |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 45 °C |
| 냉각 유형 | 빌트인 팬 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 343 mm |
| 폭 치수 | 65 mm |
| 깊이 치수 | 286 mm |
| 순중량 | 5350 g |
| 총중량 | 6750 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548100549 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
필수적 액세서리
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.