닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
제품 번호: 8C000110
GTIN: 4046548101560
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connec tor
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors
EZ40-EZ80.
Length 10 m.
Important information: This item is at the end of the product life...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connec tor 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
기술 데이터
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | P 12-핀 M17 암 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
| 커넥터 타입 2 | 15-핀 D-Sub 수 커넥터 |
| 커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 케이블 소재 K1 | Cu |
| 케이블 K1 절연 재료 | PP (9Y) |
| 케이블 길이 | 10 |
| 실드 표면 소재 K1 | 구리 주석 도금 |
| 컬러 케이블 절연 1 | 그린 |
| 케이블 절연 소재 1 | PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
| (설치 시) 휨 반경 K1 | 5 x Ø |
| 데이터 케이블 K1 단면 | (3x2x0.14 + 2x0.25) mm² |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 케이블 K1의 승인 | UL/CSA |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 내유성 | 저항성 |
| 불연성 | IEC 60332-1:자기 소화 |
| 순중량 | 720 |
| 총중량 | 720 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548101560 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |