text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2

제품 번호: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are...  추가 정보

단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.

 
높이 직경 405  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 35  mm
순중량 560  g
총중량 600  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85049090  
UNSPSC 25 39121007  
EAN 코드 4046548100969  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023192  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC002025  
용량 0