text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

제품 번호: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
 
정격 전류 10  
대기 온도 0  
40  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60664-1  
과전압 범위 III / II  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
접점 표면 재료 1 주석 도금  
접점 표면 재료 3 주석 도금  
커넥터 1의 승인 UL94 V-0  
순중량 61  
총중량 65  
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242092  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088557  
용량 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1